UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Articolo n.: 33 50 868 6B81 050
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Articolo n.: 33 50 868 6B81 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 2 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | UIC 558 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 13 |
Struttura conduttore | 3x 4x 1,0 mm2 |
Numero di poli | 13 |
Precedente
Avanti