Type-2 plug holder HARTING
Articolo n.: 61 13 213 0401 00
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Type-2 plug holder HARTING
Articolo n.: 61 13 213 0401 00
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di accessorio | Porta-connettore |
---|---|
Descrizione degli accessori | con etichetta 3D HARTING |
per cavi di ricarica, tipo 2 |
Viti | Foro di fissaggio 4 x 6,4 mm |
---|---|
per il montaggio anteriore | |
Dettagli applicativi | Il porta-connettore è disponibile su richiesta anche con logo personalizzato e codice del cliente. |
Precedente
Avanti