Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2
Articolo n.: 09 99 000 0834
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2
Articolo n.: 09 99 000 0834
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Set utensili dinamometrici |
Descrizione dell'utensile | Per contatti di potenza |
inclusa chiave doppia (mis. 2,0 + mis. 2,5 + PH2) | |
+ diverse punte | |
+ adattatore | |
Coppia di serraggio: 1 ... 5 Nm |
Confezione | Scatola in metallo |
---|---|
Utensile dinamometrico regolabile TorqueVario®-S | |
Utensile di regolazione: regolazione della coppia | |
HARTING ha ottimizzato la chiave intercambiabile ad esagono da 2mm | |
HARTING ha ottimizzato la chiave intercambiabile ad esagono da 2,5mm | |
Lame HARTING intercambiabili e ottimizzate PH2 | |
Impugnatura dinamometrica universale | |
Inserti: AF3, AF4 , PH0, PH1, PH2, T10, T15, T20, a taglio 0,6 x 4,5, a taglio 0,8 x 5,5 |
Precedente
Avanti