Torque Set HC SW 4/5
Articolo n.: 09 99 000 0833
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Torque Set HC SW 4/5
Articolo n.: 09 99 000 0833
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Set utensili dinamometrici |
Descrizione dell'utensile | Per contatti di alta corrente a vite assiale |
inclusa chiave doppia (mis. 4,0 + mis. 5,0) | |
Coppia di serraggio: 5 ... 14 Nm |
Confezione | Scatola in metallo |
---|---|
Utensile dinamometrico regolabile TorqueVario®-STplus | |
Utensile di regolazione: regolazione della coppia | |
HARTING ha ottimizzato la chiave intercambiabile ad esagono da 4mm | |
HARTING ha ottimizzato la chiave intercambiabile ad esagono da 5mm |
Precedente
Avanti