Torque Driver set f. guiding pins/bushes
Articolo n.: 09 99 000 0840
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Torque Driver set f. guiding pins/bushes
Articolo n.: 09 99 000 0840
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Set utensili dinamometrici |
Descrizione dell'utensile | Per perni di codifica maschio e femmina |
Coppia di serraggio: 0.5 Nm | |
include punta da 1/4in |
Confezione | Impugnatura dinamometrica universale ¼in |
---|---|
Punta cacciavite per avvitare perni di codifica | |
Il prodotto viene consegnato pre-assemblato in busta di plastica |
Precedente
Avanti