Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
Articolo n.: 09 99 000 0875
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
Articolo n.: 09 99 000 0875
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile dinamometrico |
Descrizione dell'utensile | Han® 3 A |
Han® 3 A Push-In | |
Han® Q 5/0 | |
Staf® |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
---|
Precedente
Avanti