TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Articolo n.: 08 96 802 0001 A0
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Articolo n.: 08 96 802 0001 A0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Presa di ricarica |
---|---|
Specifiche | Tipo 2 |
con bloccaggio motorizzato | |
Modalità di ricarica | Mode 3 |
Struttura conduttore | 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm² |
---|---|
Collegamento | Collegamento a crimpare |
Numero di fasi | 3 |
Numero di poli | 7 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 5 |
Configurazione contatti | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Viti | Fori di fissaggio 4x 7 mm |
per il montaggio anteriore |
Precedente
Avanti