T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 50m
Articolo n.: 09 45 600 2013
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 50m
Articolo n.: 09 45 600 2013
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistente agli oli e agli UV | |
Halogen-free | |
Caratteristiche | Perfettamente adatto all'abbinamento con connettori HARTING SPE |
Per installazioni fisse e flessibili nelle applicazioni industriali |
Lunghezza del cavo | 50 m |
---|---|
Numero di conduttori | 2 |
Struttura conduttore | 1x 2x AWG 22/7 |
Schermo | Schermato |
Precedente
Avanti