T1 Industrial plug SL-C IP20
Articolo n.: 09 45 181 2810 XL
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
T1 Industrial plug SL-C IP20
Articolo n.: 09 45 181 2810 XL
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 2 |
ulteriori contatti | + schermo |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Confezione | Imballaggio voluminoso |
Precedente
Avanti