T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
Articolo n.: 21 03 339 2201
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
Articolo n.: 21 03 339 2201
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Connettore circolari M12 | |
Elemento | Connettore da PCB |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 2 |
ulteriori contatti | + schermo |
Lunghezza del collegamento | 8 mm |
Confezione | Blister |
Precedente
Avanti