T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set
Articolo n.: 20 82 999 2810
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set
Articolo n.: 20 82 999 2810
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Tipo di accessorio | Set adattatori per test |
Caratteristiche | Compatibile con l'analizzatore di cavi FLUKE Networks DSX |
Temperatura massima | +10 ... +40 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 5.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Precedente
Avanti