T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
Articolo n.: 33 28 020 8004 150
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
Articolo n.: 33 28 020 8004 150
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING T1 Industrial |
Coestruso | |
Connettore 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Coestruso | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistente agli oli | |
Halogen-free |
Lunghezza del cavo | 15 m |
---|---|
Numero di conduttori | 2 |
Struttura conduttore | 1x 2x AWG 24/7 |
Numero di poli | 2 |
Precedente
Avanti