T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
Articolo n.: 33 28 021 4002 005
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
Articolo n.: 33 28 021 4002 005
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Connettore circolari M12 | |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING T1 Industrial |
Coestruso | |
IP20 | |
Connettore 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Diritto | |
Aggancio a vite | |
IP65 / IP67 condizioni di inserzione | |
Lega di zinco | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Halogen-free |
Resistente agli oli | |
Auto-estinguente |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 2 |
Struttura conduttore | 1x 2x AWG 22/7 |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 2 |
ulteriori contatti | + schermo |
Codifica | Single Pair Ethernet (SPE) |
Precedente
Avanti