Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m
Articolo n.: 20 88 821 0300
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m
Articolo n.: 20 88 821 0300
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® Q |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® Q 8/0 |
Connettore 2 | Han® Q 8/0 |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 30 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 6x 2,5 mm² |
Precedente
Avanti