Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0
Articolo n.: 21 46 359 6610
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0
Articolo n.: 21 46 359 6610
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari Taglia 15 |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Con conduttori |
per il montaggio anteriore |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Bloccaggio rapido |
Confezione | incluso controdado |
Precedente
Avanti