Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Articolo n.: 21 34 282 9641 010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Articolo n.: 21 34 282 9641 010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 5+PE 1,5mm² PUR black Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Mostra i dettagli |
Connettore 2 | Size 15 6pole female straight overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari Taglia 15 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Taglia 15 |
Maschio Diritto | |
Connettore 2 | Taglia 15 |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 6x 1,5 mm² |
Precedente
Avanti