Single Bit guiding pins/bushes
Articolo n.: 09 99 000 0841
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Single Bit guiding pins/bushes
Articolo n.: 09 99 000 0841
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Punta cacciavite (ricambio) da ¼in per avvitare perni di codifica |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 6 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140107885 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Precedente
Avanti