Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
Articolo n.: 09 45 295 1130
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
Articolo n.: 09 45 295 1130
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | RJ45 |
Elemento | Set passa-parete |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | Easy Install |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
---|---|
Numero di poli | 5 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | include guarnizione integrata, 2x RJ45-jack e forature della scheda per M3 |
Precedente
Avanti