Screw Driver Set Slimline
Articolo n.: 09 99 000 0844
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Screw Driver Set Slimline
Articolo n.: 09 99 000 0844
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Set cacciaviti sottili |
Descrizione dell'utensile | Lame isolanti per assemblaggio slim |
Confezione | Cacciavite Phillips PH1 x 80 mm |
---|---|
Cacciavite Phillips PH2 x 100 mm | |
Cacciavite sottile 3,5 x 100 mm | |
Cacciavite sottile 4,0 x 100 mm | |
Cacciavite sottile 5,5 x 125 mm | |
Cacciavite sottile 6,5 x 150 mm |
Precedente
Avanti