S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Articolo n.: 21 15 510 0025
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Articolo n.: 21 15 510 0025
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari Taglia 15 |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Con conduttori |
per il montaggio anteriore |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Bloccaggio rapido |
Dettagli applicativi | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
Confezione | incluso controdado |
Precedente
Avanti