Removal tool TC100
Articolo n.: 09 99 000 0383
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Removal tool TC100
Articolo n.: 09 99 000 0383
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile di rimozione |
Descrizione dell'utensile | per modulo Han® 100 A crimp |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 52,64 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140106819 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Precedente
Avanti