RJI tinned copper tape; 12mm, reel 10m
Articolo n.: 09 45 800 0200
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI tinned copper tape; 12mm, reel 10m
Articolo n.: 09 45 800 0200
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di accessorio | Banda in rame |
Descrizione degli accessori | 12 mm |
Bobina da 10 m |
RoHS | Conforme |
---|---|
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
Precedente
Avanti