RJI coupler housing empty IP 65/67
Articolo n.: 09 45 805 0000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI coupler housing empty IP 65/67
Articolo n.: 09 45 805 0000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Accoppiatore |
Dettagli applicativi | Ordinare gli inserti separatamente |
---|---|
Confezione | Custodie |
Membrana di tenuta per cavo da 6 - 9 mm / 4,5 - 7,5 mm |
Precedente
Avanti