RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Articolo n.: 09 45 805 1560
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Articolo n.: 09 45 805 1560
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Accoppiatore |
Specifiche | RJ45 |
Caratteristiche | Compatibile con cavi patch DaulBoot RJ45 |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
---|---|
Numero di poli | 8 |
Confezione | Custodie |
2x accoppiatore RJ45 | |
Membrana di tenuta per cavo da 6 - 9 mm / 4,5 - 7,5 mm |
Precedente
Avanti