RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16
Articolo n.: 09 45 551 1120
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16
Articolo n.: 09 45 551 1120
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Femmina |
Specifiche | RJ45 |
Senza LED | |
Verticale | |
Con molle di fissaggio |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Confezione | Blister |
Precedente
Avanti