RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
Articolo n.: 09 45 551 1167
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
Articolo n.: 09 45 551 1167
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Identificazione | Magnetics |
Elemento | Femmina |
Specifiche | RJ45 |
con trasformatore integrato | |
Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Confezione | Nastro & bobina |
Precedente
Avanti