RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
Articolo n.: 09 45 545 1560
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
Articolo n.: 09 45 545 1560
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Accoppiatore |
Specifiche | RJ45 |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
---|---|
Numero di poli | 8 |
Precedente
Avanti