RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 15m
Articolo n.: 09 45 725 1352
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 15m
Articolo n.: 09 45 725 1352
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Mostra i dettagli |
Connettore 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 3 A Ibrido |
Plastica | |
Connettore 2 | Han® 3 A Ibrido |
Plastica | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 15 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
4x 6,0 mm² |
Precedente
Avanti