RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 40m
Articolo n.: 09 45 725 1516
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 40m
Articolo n.: 09 45 725 1516
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Mostra i dettagli |
Connettore 2 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 3 A Ibrido |
Plastica | |
Connettore 2 | Han® 3 A Ibrido |
Plastica | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 40 m |
---|---|
Numero di conduttori | 12 |
Struttura conduttore | 4x 2 Twisted Pair |
4x 6,0 mm² |
Precedente
Avanti