RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
Articolo n.: 09 45 715 0075
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
Articolo n.: 09 45 715 0075
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP Mostra i dettagli |
Connettore 2 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 3 A Metallo |
Connettore 2 | Han® 3 A Metallo |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 20 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Precedente
Avanti