RJI Han3A met. Cat6A PVC 15m
Articolo n.: 09 45 715 1552
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI Han3A met. Cat6A PVC 15m
Articolo n.: 09 45 715 1552
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Mostra i dettagli |
Connettore 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 3 A Metallo |
Connettore 2 | Han® 3 A Metallo |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 15 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2 Twisted Pair |
Precedente
Avanti