RJI Han 3A RJ45 PFT Cat6A met. M-version
Articolo n.: 09 45 215 1561
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat6A met. M-version
Articolo n.: 09 45 215 1561
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Diritto |
Taglia | 3 A |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Precedente
Avanti