RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 2,0m
Articolo n.: 09 47 050 0026
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 2,0m
Articolo n.: 09 47 050 0026
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180° Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Angolato sinistro |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Precedente
Avanti