Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
Articolo n.: 61 04 201 2740 L080
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
Articolo n.: 61 04 201 2740 L080
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Linee di alimentazione |
---|---|
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han-Compact® Custodia |
Uscita laterale | |
Han® Q 4/2 Femmina | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 8 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4G 6 mm² |
Contatto di terra | si |
Settori di applicazione | Cavi di potenza |
Precedente
Avanti