Punching unit f. Han-Eco 6B
Articolo n.: 09 99 000 0916
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Punching unit f. Han-Eco 6B
Articolo n.: 09 99 000 0916
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B Montaggio posteriore |
Han® M Montaggio posteriore | |
Han® EMC Montaggio posteriore | |
Han® HPR Montaggio posteriore | |
Han-Eco® B | |
Tipo di utensile | Punzoni per punzonatrice idraulica |
Descrizione dell'utensile | for hydraulic punch drivers |
Taglia | 06 B |
---|---|
Spessore pannello | ≤2 mm acciaio al carbonio da costruzione |
Precedente
Avanti