Protection Cover Han PushPull RJ45 V14
Articolo n.: 61 04 600 0194 00
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Protection Cover Han PushPull RJ45 V14
Articolo n.: 61 04 600 0194 00
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | RJ45 |
Tipo di accessorio | Coperchio di protezione anti-polvere |
Descrizione degli accessori | per lato apparato |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Precedente
Avanti