Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 1,5m
Articolo n.: 61 88 780 0701 5
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 1,5m
Articolo n.: 61 88 780 0701 5
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Linee di alimentazione |
---|---|
Specifiche | Ingressi di potenza in CA |
Connettore 1 | Han® Q 5/0 Femmina |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Cavo TC-ER |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4 G 1,5 mm² |
Precedente
Avanti