Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
Articolo n.: 61 88 201 0192 01
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
Articolo n.: 61 88 201 0192 01
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Linee di alimentazione |
---|---|
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han-Compact® Custodia |
Uscita laterale | |
Han® Q 4/2 Femmina | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 2,5 mm² |
Contatto di terra | si |
Settori di applicazione | Cavi di potenza |
Precedente
Avanti