Plastic Normal Cable Seal PG 11 black
Articolo n.: 09 00 000 5185
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Plastic Normal Cable Seal PG 11 black
Articolo n.: 09 00 000 5185
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Misura chiave | 19 |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 11 |
Range di bloccaggio | 10 ... 12 mm |
Precedente
Avanti