PUSH PULL POWER Contact Removal Tool
Articolo n.: 09 46 800 0098
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PUSH PULL POWER Contact Removal Tool
Articolo n.: 09 46 800 0098
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile di rimozione |
Descrizione dell'utensile | HARTING PushPull (V4) Power |
per un'estrazione semplificata dei contatti maschio e femmina a crimpare dal corpo isolante |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 34 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140065598 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Precedente
Avanti