PUSH PULL POWER Contact Insertion Tool
Articolo n.: 09 46 800 0099
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PUSH PULL POWER Contact Insertion Tool
Articolo n.: 09 46 800 0099
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile di assemblaggio |
Descrizione dell'utensile | HARTING PushPull (V4) Power |
per un'inserzione semplificata di contatti maschio e femmina nel corpo isolante |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 40 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140065604 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Precedente
Avanti