PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 20m
Articolo n.: 09 47 565 6044
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 20m
Articolo n.: 09 47 565 6044
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Mostra i dettagli |
Connettore 2 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® PushPull (V14) Metallo |
Connettore 2 | Han® PushPull (V14) Metallo |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 20 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Precedente
Avanti