PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
Articolo n.: 09 45 845 1563
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
Articolo n.: 09 45 845 1563
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Tipo di accessorio | Presa |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Viti | Montaggio a parete (piatto) |
Confezione | custodia con 2 uscite e con tappi di protezione |
Gestione cavi | |
Serracavi | |
Etichetta | |
2x RJ45 cable jack 09 45 545 1562 | |
Istruzioni per l'assemblaggio |
Precedente
Avanti