PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Articolo n.: 09 35 002 2102 333
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Articolo n.: 09 35 002 2102 333
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | RJ45 |
Elemento | Femmina |
Specifiche | Verticale |
Con molle di fissaggio | |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Confezione | Blister |
Precedente
Avanti