Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
---|
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Data rate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz | Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 | ≥ 750 |
Tensione di esercizio | 50 V | 50 V |
Corrente d'esercizio | 1,75 A | 1,75 A |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.205,00 | 27.440.205,00 |
Peso netto | 5,01 g | 6,333 g |
GTIN | 5713140223981 | 5713140053670 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Malesia | Malesia |
Dimensioni imballaggio | 1 | 300 |
Versione | ||
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Confezione | Blister | Blister |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda | Terminali per saldatura ad onda |
Specifiche ed approvazioni | ||
Approvazioni | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | si | si |
Specifiche | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Lato inserzione | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Lato inserzione |
Proprietà del materiale | ||
Codice ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 | |
China RoHS | e | 50 |
Stato ELV | Conforme | Conforme con esenzione |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | |
RoHS | Conforme | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Si |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento | Au su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Identificazione | ||
Identificazione | RJ45 | RJ45 |
Categoria | Connettori | Connettori |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo | Meccanismo di blocco intuitivo |
Elemento | Femmina | Femmina |
Specifiche | Verticale|Con molle di fissaggio | Verticale|Con molle di fissaggio |
Serie | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |