PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 90m
Articolo n.: 33 26 231 0900 018
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 90m
Articolo n.: 33 26 231 0900 018
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | PushPull SFP-xs short LCdx MM Mostra i dettagli |
Connettore 2 | LCdx MM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | PushPull XS SFP Plastica |
Connettore 2 | LC duplex |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Coestruso | |
per custodie fisse passanti, corte |
Lunghezza del cavo | 90 m |
---|---|
Struttura conduttore | 50 µm |
Dettagli applicativi | Altre lunghezze cavo su richiesta! |
Precedente
Avanti