PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 1m
Articolo n.: 33 26 231 0010 012
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 1m
Articolo n.: 33 26 231 0010 012
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | PushPull SFP-xs lang LCdx MM Mostra i dettagli |
Connettore 2 | PushPull SFP-xs lang LCdx MM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | PushPull XS SFP |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | PushPull XS SFP Plastica |
Connettore 2 | PushPull XS SFP Plastica |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Coestruso | |
per custodie fisse passanti, lunghe |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Struttura conduttore | 50 µm |
Dettagli applicativi | Altre lunghezze cavo su richiesta! |
Precedente
Avanti