PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
Articolo n.: 33 58 231 0060 026
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
Articolo n.: 33 58 231 0060 026
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 1 | PushPull v4 metall SM overmolded Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 2 | PushPull v4 metall SM overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connettore 2 | HARTING PushPull (V4) |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Lunghezza del cavo | 6 m |
---|---|
Struttura conduttore | 9 / 125 µm |
Precedente
Avanti