PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m
Articolo n.: 09 45 600 0310
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m
Articolo n.: 09 45 600 0310
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
Precedente
Avanti