PFT male S- front 2,5mm²
Articolo n.: 21 03 399 1401
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PFT male S- front 2,5mm²
Articolo n.: 21 03 399 1401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Power |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Con conduttori |
per il montaggio anteriore |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 4 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Codifica | Codifica S |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
PushPull |
Precedente
Avanti